Einreihige Rillenkugellager

6011NREE - SNR

6011NREE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring65,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring81,5 mm
a min - Min-Position Nut2,67 mm
a max - Maximale Position der Nut2,87 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes5,03 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes5,33 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser86,79 mm
b min - Min-Nutbreite2,7 mm
b max - Maximale Breite der Nut3 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring96,5 mm
f - Dicke des Sprengrings2,41 mm
Referenz des SicherungsringesR90
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,387 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,8 kN
C0 - Statische Tragzahl21,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,97 kN
f0 - Koeffizient15.4
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,575 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,425 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,884 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,442 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,429 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR61,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR65,7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings98 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image