• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6011ZZ - SNR

6011ZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring63,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring82,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,371 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,8 kN
C0 - Statische Tragzahl21,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,97 kN
f0 - Koeffizient15.4
N ref - Thermische Referenzdrehzahl8300 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,575 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,425 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,884 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,442 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,429 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR61,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR63,7 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image