Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CM Masse 0,388 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 31,5 kN C0 - Statische Tragzahl 21,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,62 kN f0 - Koeffizient 15.3 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 61,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors