Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Reibende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 95 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm a min - Min-Position Nut 2,67 mm a max - Maximale Position der Nut 2,87 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 91,82 mm b min - Min-Nutbreite 2,7 mm b max - Maximale Breite der Nut 3 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 101,6 mm f - Dicke des Sprengrings 2,46 mm Referenz des Sicherungsringes R95 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,414 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 32,5 kN C0 - Statische Tragzahl 23,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,73 kN f0 - Koeffizient 15.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 66,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 69 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 88,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 5,13 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 5,33 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 103 mm
Industry Calcul Factors