• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6012ZZNR/2AS - NTN

6012ZZNR/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser95 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
a min - Min-Position Nut2,67 mm
a max - Maximale Position der Nut2,87 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser91,82 mm
b min - Min-Nutbreite2,7 mm
b max - Maximale Breite der Nut3 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring101,6 mm
f - Dicke des Sprengrings2,46 mm
Referenz des SicherungsringesR95
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,414 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl32,5 kN
C0 - Statische Tragzahl23,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,73 kN
f0 - Koeffizient15.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR66,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR88,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes5,13 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes5,33 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings103 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image