Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 80,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 100,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,6 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 40,1 kN C0 - Statische Tragzahl 31 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,41 kN f0 - Koeffizient 15.6 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,074 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,926 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,427 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,714 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,434 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 76,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 80,6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 103,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors