Einreihige Rillenkugellager

6014LLUC3/5K - NTN

6014LLUC3/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,604 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl42 kN
C0 - Statische Tragzahl31 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,3 kN
f0 - Koeffizient15.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR76,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR80,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR103,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image