Einreihige Rillenkugellager

6015 - SNR

6015

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser115 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring83,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring105,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,64 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl41,7 kN
C0 - Statische Tragzahl33,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,53 kN
f0 - Koeffizient15.8
N ref - Thermische Referenzdrehzahl6400 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl9400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,56 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,44 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,854 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,927 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,437 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR81,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR108,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image