Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 115 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm a min - Min-Position Nut 2,67 mm a max - Maximale Position der Nut 2,87 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 111,81 mm b min - Min-Nutbreite 2,7 mm b max - Maximale Breite der Nut 3 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 121,6 mm f - Dicke des Sprengrings 2,46 mm Referenz des Sicherungsringes R115 Radiallagerluftklasse CN Masse 0,649 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 44 kN C0 - Statische Tragzahl 33,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,44 kN f0 - Koeffizient 15.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 6700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 81,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 108,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 5,13 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 5,33 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 123 mm
Industry Calcul Factors