Einreihige Rillenkugellager

6016C3 - NTN

6016C3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,854 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl53 kN
C0 - Statische Tragzahl40 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,91 kN
f0 - Koeffizient15.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR86,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR118,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzZF0635 331 232

Industry Calcul Factors

Calcul factors image