Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 22 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 89,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 115,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,87 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 50,2 kN C0 - Statische Tragzahl 39,8 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,79 kN f0 - Koeffizient 15.6 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,078 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,922 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,464 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,732 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,434 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 86,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 89,3 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 118,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors