Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtung einseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 125 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 22 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,854 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 53 kN C0 - Statische Tragzahl 40 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,91 kN f0 - Koeffizient 15.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 86,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 91,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 118,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors