Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 22 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 95,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 119,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,9 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 52,2 kN C0 - Statische Tragzahl 43,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,89 kN f0 - Koeffizient 15.8 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 3000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,559 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,441 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,841 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,921 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,437 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 91,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 95,4 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 123,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors