Einreihige Rillenkugellager

6017LLB/2AS - NTN

6017LLB/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,89 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl55 kN
C0 - Statische Tragzahl43 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3 kN
f0 - Koeffizient15.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR91,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR97 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR123,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image