Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 130 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 22 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,89 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 55 kN C0 - Statische Tragzahl 43 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3 kN f0 - Koeffizient 15.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 91,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 97 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 123,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors