• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6017NR - NTN

6017NR

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
a min - Min-Position Nut2,67 mm
a max - Maximale Position der Nut2,87 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser125,22 mm
b min - Min-Nutbreite3,1 mm
b max - Maximale Breite der Nut3,4 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,6 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring139,7 mm
f - Dicke des Sprengrings2,82 mm
Referenz des SicherungsringesR130
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,89 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl55 kN
C0 - Statische Tragzahl43 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3 kN
f0 - Koeffizient15.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR91,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR123,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes5,39 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes5,69 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings141,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image