Einreihige Rillenkugellager

6017ZZ - SNR

6017ZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring95,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring119,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,2 kN
C0 - Statische Tragzahl43,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,89 kN
f0 - Koeffizient15.8
N ref - Thermische Referenzdrehzahl5800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl6700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,559 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,441 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,841 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,921 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,437 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR91,5 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR95,4 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR123,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image