Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm a min - Min-Position Nut 3,45 mm a max - Maximale Position der Nut 3,71 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 135,23 mm b min - Min-Nutbreite 3,1 mm b max - Maximale Breite der Nut 3,4 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 149,7 mm f - Dicke des Sprengrings 2,82 mm Referenz des Sicherungsringes R140 Radiallagerluftklasse CN Masse 1,02 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 64,5 kN C0 - Statische Tragzahl 49,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,45 kN f0 - Koeffizient 15.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 98 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 132 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 6,17 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 6,53 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 152 mm
Industry Calcul Factors