Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 145 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 107,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 135,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,22 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 63,6 kN C0 - Statische Tragzahl 54 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,22 kN f0 - Koeffizient 15.8 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,573 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,427 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,966 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,983 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,438 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 103 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 69,4 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 137 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors