Einreihige Rillenkugellager

6019LLB/5K - NTN

6019LLB/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührungslose Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser145 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,08 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl67 kN
C0 - Statische Tragzahl54 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,55 kN
f0 - Koeffizient15.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR103 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR109 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR137 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image