Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 110,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 139,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 59,4 kN C0 - Statische Tragzahl 54,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,2 kN f0 - Koeffizient 15.9 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4000 tr/min N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5100 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,595 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,405 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,168 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,44 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 108 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 110,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 142 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors