Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 105 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 26 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 118,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 149,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,59 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 76,2 kN C0 - Statische Tragzahl 65,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,6 kN f0 - Koeffizient 15.8 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 2400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,571 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,43 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,945 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,973 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,438 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 114 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 59,7 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 151 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors