• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6021EEC3 - SNR

6021EEC3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser105 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings26 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring118,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring149,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,59 kg
RingmaterialAcier 100Cr6
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl76,2 kN
C0 - Statische Tragzahl65,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,6 kN
f0 - Koeffizient15.8
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,571 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,43 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,945 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,973 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,438 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR114 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR118,9 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR151 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image