• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6024LLUCM/5K - NTN

6024LLUCM/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCM
Masse2,07 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl94 kN
C0 - Statische Tragzahl79,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,65 kN
f0 - Koeffizient15.9
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR129 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR136 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR171 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image