Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm a min - Min-Position Nut 5,44 mm a max - Maximale Position der Nut 5,69 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,5 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 193,65 mm b min - Min-Nutbreite 3,5 mm b max - Maximale Breite der Nut 3,8 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 212,9 mm f - Dicke des Sprengrings 3,1 mm Referenz des Sicherungsringes R200 Radiallagerluftklasse CN Masse 3,16 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 118 kN C0 - Statische Tragzahl 101 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 5,7 kN f0 - Koeffizient 15.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 139 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 191 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 0,5 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 8,54 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 8,79 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 215 mm
Industry Calcul Factors