Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 140 mm D - Außendurchmesser 210 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 156,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 193,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 3,5 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 116 kN C0 - Statische Tragzahl 109 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,75 kN f0 - Koeffizient 16 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 4100 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,057 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,943 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,362 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,181 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,441 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 149 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 201 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors