Einreihige Rillenkugellager

6028EE - SNR

6028EE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser210 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring156,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring193,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse3,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl116 kN
C0 - Statische Tragzahl109 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,75 kN
f0 - Koeffizient16
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl1800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,057 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,943 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,362 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,181 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,441 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR149 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR156,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR201 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image