Einreihige Rillenkugellager

6038L1C3 - NTN

6038L1C3

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massivkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser290 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings46 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse9,18 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl218 kN
C0 - Statische Tragzahl215 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,3 kN
f0 - Koeffizient15.8
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR201 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR279 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image