Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 220 mm D - Außendurchmesser 340 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 56 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 15,7 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 267 kN C0 - Statische Tragzahl 289 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 12,5 kN f0 - Koeffizient 15.8 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 233 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 327 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2,5 mm
Industry Calcul Factors