• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6044L1 - NTN

6044L1

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massivkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser220 mm
D - Außendurchmesser340 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings56 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse15,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl267 kN
C0 - Statische Tragzahl289 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung7,9 kN
f0 - Koeffizient15.8
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR233 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR327 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image