Einreihige Rillenkugellager

604ZZ/1K - NTN

604ZZ/1K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser4 mm
D - Außendurchmesser12 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,002 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1,08 kN
C0 - Statische Tragzahl0,36 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,014 kN
f0 - Koeffizient12.8
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung43000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-55 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur130 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR5,6 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR10,4 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image