Einreihige Rillenkugellager

6060C4 - NTN

6060C4

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massivkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser300 mm
D - Außendurchmesser460 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings74 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse43,8 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl395 kN
C0 - Statische Tragzahl480 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung18,4 kN
f0 - Koeffizient15.6
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR316 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR444 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image