Einreihige Rillenkugellager

6064L1 - NTN

6064L1

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Massivkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser320 mm
D - Außendurchmesser480 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings74 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring370 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring430 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse46,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl410 kN
C0 - Statische Tragzahl530 kN
f0 - Koeffizient15.7
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR336 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR464 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image