Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 340 mm D - Außendurchmesser 520 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 82 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 61,8 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 465 kN C0 - Statische Tragzahl 610 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 21,9 kN f0 - Koeffizient 15.6 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1100 tr/min Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 360 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 500 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 4 mm
Industry Calcul Factors