• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

6072 - NTN

6072

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser360 mm
D - Außendurchmesser540 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings82 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse64,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl485 kN
C0 - Statische Tragzahl670 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung23 kN
f0 - Koeffizient15.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR380 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR520 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image