Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 7 mm D - Außendurchmesser 19 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 6 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 9,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 16,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,007 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2,75 kN C0 - Statische Tragzahl 0,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,04 kN f0 - Koeffizient 10.5 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 31000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,558 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,442 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,445 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,723 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,365 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 9 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 42,4 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 17 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors