Einreihige Rillenkugellager

6080 - NTN

6080

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser400 mm
D - Außendurchmesser600 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings90 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse87,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl565 kN
C0 - Statische Tragzahl825 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung26,9 kN
f0 - Koeffizient15.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung930 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR420 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR580 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image