Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 8 mm D - Außendurchmesser 22 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,012 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 3,7 kN C0 - Statische Tragzahl 1,4 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,097 kN f0 - Koeffizient 12.5 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 25000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 60 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 10 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 12,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 20 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors