Einreihige Rillenkugellager

608ZZC2/5K - NTN

608ZZC2/5K

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser8 mm
D - Außendurchmesser22 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseC2
Masse0,012 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3,7 kN
C0 - Statische Tragzahl1,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,097 kN
f0 - Koeffizient12.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung32000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur150 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR10 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR12,2 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR20 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image