Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 9 mm D - Außendurchmesser 24 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 7 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 12,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 20,3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,014 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 3,5 kN C0 - Statische Tragzahl 1,41 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,06 kN f0 - Koeffizient 12.8 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 28000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 56000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,632 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,368 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,783 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,892 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,376 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 11 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 0 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 22 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors