• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Rillenkugellager

609EE - SNR

609EE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser9 mm
D - Außendurchmesser24 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings7 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring12,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring20,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,014 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl3,5 kN
C0 - Statische Tragzahl1,41 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,06 kN
f0 - Koeffizient12.8
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl23000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,632 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,368 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,783 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,892 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,376 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR11 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR12,8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR22 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image