Einreihige Rillenkugellager

60/28LLUC3/2AS - NTN

60/28LLUC3/2AS

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser28 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,098 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl13,8 kN
C0 - Statische Tragzahl7,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,58 kN
f0 - Koeffizient14.5
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-25 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR32 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR34 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR48 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image