Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 10 mm D - Außendurchmesser 30 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 0,032 kg Ringmaterial Acier 100Cr6
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 5,65 kN C0 - Statische Tragzahl 2,39 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,182 kN f0 - Koeffizient 13.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 30000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 25000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 26 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors