Einreihige Rillenkugellager

6200CM - NTN

6200CM

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser30 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCM
Masse0,032 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl5,65 kN
C0 - Statische Tragzahl2,39 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,182 kN
f0 - Koeffizient13.2
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung30000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung25000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR26 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image