Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager TOPLINE, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Deckscheiben beidseitig, für Anwendungen bis - 60°C
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 10 mm D - Außendurchmesser 30 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 16 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 25,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,03 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 6,3 kN C0 - Statische Tragzahl 2,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,12 kN f0 - Koeffizient 12.1 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 20000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -60 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,528 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,472 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,322 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,661 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,361 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 16 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 26 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors