Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 32 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 10 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 17,6 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 28,1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,038 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 7,2 kN C0 - Statische Tragzahl 3,05 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,14 kN f0 - Koeffizient 12.3 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 17000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 2,561 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,439 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,461 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,731 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,366 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 16 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 17,6 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 28 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors