Einreihige Rillenkugellager

6201NR - NTN

6201NR

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, offen

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser32 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
a min - Min-Position Nut1,9 mm
a max - Maximale Position der Nut2,06 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser30,15 mm
b min - Min-Nutbreite1,35 mm
b max - Maximale Breite der Nut1,65 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,4 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring36,7 mm
f - Dicke des Sprengrings1,12 mm
Referenz des SicherungsringesR32
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,037 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6,75 kN
C0 - Statische Tragzahl2,75 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,214 kN
f0 - Koeffizient12.7
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung26000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung22000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR16 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR28 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes2,92 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes3,18 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings37,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image