Einreihige Rillenkugellager

6201NRZZ - SNR

6201NRZZ

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, Deckscheiben beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser32 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring18,3 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring27,9 mm
a min - Min-Position Nut1,9 mm
a max - Maximale Position der Nut2,06 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes2,92 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes3,18 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser30,15 mm
b min - Min-Nutbreite1,35 mm
b max - Maximale Breite der Nut1,65 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,4 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring36,7 mm
f - Dicke des Sprengrings1,07 mm
Referenz des SicherungsringesR32
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,038 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl7,3 kN
C0 - Statische Tragzahl3,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,14 kN
f0 - Koeffizient12.2
N ref - Thermische Referenzdrehzahl22000 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl31000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)2,545 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,455 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,394 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,697 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,364 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR16 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR18,3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR28 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings37,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image