Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, berührende Dichtungen beidseitig
Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 35 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 11 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CM Masse 0,045 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 8,6 kN C0 - Statische Tragzahl 3,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,279 kN f0 - Koeffizient 12.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 15000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -25 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 110 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 20 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 31 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors