Einreihige Rillenkugellager

6202NREE - SNR

6202NREE

Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Stahlblechkäfig, Nut und Sicherungsring im Außenring, berührende Dichtungen beidseitig

Das einreihige Rillenkugellager ist das beliebteste Lager. Es ist in zahlreichen Abmessungen und mit vielfältigen möglichen Optionen verfügbar: Schutz durch Deckscheiben oder Dichtungen, Einbau eines Sicherungsrings, unterschiedliche Lagerluftgruppen, mehrere Käfigtypen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings11 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring21,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring30,5 mm
a min - Min-Position Nut1,9 mm
a max - Maximale Position der Nut2,06 mm
Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes2,92 mm
Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes3,18 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0,5 mm
D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser33,17 mm
b min - Min-Nutbreite1,35 mm
b max - Maximale Breite der Nut1,65 mm
r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut0,4 mm
D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring39,7 mm
f - Dicke des Sprengrings1,07 mm
Referenz des SicherungsringesR35
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,045 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl8,1 kN
C0 - Statische Tragzahl3,75 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,17 kN
f0 - Koeffizient13.1
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl14000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,05 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,95 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,972 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,986 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,381 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR21,1 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR31 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz0,5 mm
Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings40,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image